Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wytrzymałe łożysko zębatki kierowniczej

Nowe wytrzymałe łożysko zębatki kierowniczej oferowane przez SKF umożliwia bardziej płynne i precyzyjne kierowanie pojazdem

Firma SKF wprowadziła na rynek wytrzymałe łożysko zębatki kierowniczej zapewniające większą trwałość, wysoką odporność na obciążenia udarowe i zmniejszony moment tarcia. To łożysko umożliwia bardziej płynne i precyzyjne kierowanie samochodem.

 

“Nowe, wytrzymałe łożysko zębatki kierowniczej, oferowane przez SKF, w bezpośredni sposób pomaga kierowcom prowadzić samochód bardziej bezpiecznie i komfortowo, zapewniając większą precyzję działania układu kierowniczego”, mówi Andrea Griseri, Kierownik ds. rozwoju, BU Car Chassis, SKF Automotive. “Układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym (EPS) są coraz częściej stosowane we współcześnie produkowanych samochodach i są to wymagające zastosowania. Spełniliśmy bardzo wysokie wymagania oferując to łożysko o nowatorskiej konstrukcji”.

 

Nowa konstrukcja i udoskonalenia wytrzymałego łożyska zębatki kierowniczej polegają na optymalizacji geometrii wewnętrznej obejmującej wprowadzenie zoptymalizowanych obrzeży wytrzymujących wysokie obciążenia i wstrząsy oraz ograniczenie momentu tarcia. Nowa opatentowana konstrukcja koszyka umożliwia bardziej swobodny ruch kulek, ponieważ ruchy kulek nie są powstrzymywane przez osłony koszyka. Nowy standard czystości dopuszcza zmniejszoną ilość cząstek zanieczyszczeń wewnątrz łożyska. Kombinacja tych wszystkich właściwości pozwoliła ograniczyć tarcie łożyska o średnio 30%, zwiększyć odporność na obciążenia nawet o 17% i trwałość o 20%.

 

Początek produkcji oraz wielkość tego łożyska można dostosować odpowiednio do wymagań klienta.

Wytrzymałe łożysko zębatki kierowniczej może być produkowane w każdym z zakładów produkcyjnych SKF w obu Amerykach, Europie i Azji. 

SKF logo