Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Układ kierowniczy

Nie daj się zaskoczyć pokonywanej drodze

shutterstock_227980090
Układ kierowniczy samochodu to unikalny i nader ważny interfejs człowiek–maszyna. Ściśle powiązane są z nim zabezpieczenia zarówno czynne (aktywne), jak i bierne (pasywne). W większości technologicznych wyzwań, przed jakimi stawać będzie motoryzacja, jedną z głównych ról odegrają właśnie rozwiązania kierowania pojazdem. SKF należy do liderów rynku na polu zaopatrzenia w łożyska kolumny kierownicy oraz do wiodących dostawców łożysk przeznaczonych do elektrycznych układów kierowniczych, które to znajdują – i w tym większej mierze znajdować będą w przyszłości – zastosowanie w pojazdach większości koncernów z całego świata.

Elektryfikacja układów kierowniczych to pierwszy krok naprzód wynikający bezpośrednio z technologicznej rewolucji w motoryzacji. Póki co elektryczne układy kierownicze konstruuje się w oparciu o tradycyjne funkcje kierowania pojazdem, podobne tym oferowanym przez układ ze wspomaganiem hydraulicznym. Potencjał owego zastosowania nie został więc jeszcze w pełni wykorzystany. W kolejnych latach zaobserwujemy w samochodach nadzwyczajną ewolucję pod względem technologii czynnych zabezpieczeń. Kluczowy udział będzie miał w tym układ kierowniczy, zapewniający łączność między obszarami kół, hamulców i zawieszenia. W rezultacie polepszeniu ulegną ogólne osiągi pojazdów. Podzespoły wyposażone w czujniki będą miały zasadnicze znaczenie dla wdrożenia
skutecznej komunikacji między poszczególnymi układami. W dalszej przyszłości pomoże to dojść do etapu całkowitego zastąpienia każdego mechanicznego elementu układu kierowniczego tak zwanym „kierowaniem przewodowym” (<I>steer-by-wire</I>).

W niniejszej broszurze ilustrujemy możliwości nowoczesnych samochodowych układów kierowniczych, odwołując się do asortymentu produktów SKF, które to spełniają najważniejsze w tej sferze wymagania.

Rozwiązania

SKF logo