Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wytrzymałe łożysko kulkowe skośne kolumny
kierownicy

Rozwiązanie to gwarantuje wygodną, płynną obsługę układu kierowniczego – za sprawą niewielkiego i stałego momentu tarcia, skuteczniejszego pochłaniania drgań oraz obniżonego poziomu hałasu.

Producenci samochodów oczekiwali rozwiązania, które zwiększyłoby wygodę kierowania, a zarazem obniżyło poziom hałasu i drgań – z myślą zwłaszcza o przyszłej generacji samochodów luksusowych i pojazdów elektrycznych.
W celu zaspokojenia tych potrzeb firma SKF stworzyła nowe łożysko kolumny kierownicy, wyposażone w opatentowany gumowy tłumik drgań. Tłumik ten ogranicza nie tylko drgania przenoszone przez kolumnę kierownicy, ale i zmienność momentu obrotowego, co przekłada się na płynniejszą pracę układu kierowniczego.
SKF logo