Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zawieszenie

Równowaga pomiędzy wymaganiami dotyczącymi zawieszenia i kosztami uzyskiwana dzięki rozwiązaniom SKF

Schemat modułu zawieszenia
Układy zawieszenia muszą spełniać kilka funkcji jednocześnie, począwszy od zapewnienia prawidłowego styku pomiędzy oponami i nawierzchnią drogi aż kierowania kołami. SKF może pomóc zapewnić równowagę pomiędzy różnymi funkcjami układu zawieszenia oferując asortyment łożysk i uszczelnień dla głównych, współcześnie stosowanych elementów układu zawieszenia:
  • Kolumna MacPhersona
  • Podwójny wahacz (znany również jako SLA lub Short Long Arm (krótki i długi wahacz)
  • Zawieszenie wielowahaczowe
  • Wahacz wleczony lub wahacz pchany

Firma SKF jest szczególnie aktywna w opracowywaniu rozwiązań dla górnego mocowania i gniazda sprężyny kolumny MacPhersona. Dla potrzeb obsługi posprzedażowej, działy naszej firmy zajmujące się rynkiem obsługi pojazdów dostarczają kompleksowy asortyment zestawów naprawczych do układów zawieszenia.

Rozwiązania

SKF logo