Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożysko zawieszenia izolujące sprężynę

Łożysko zawieszenia izolujące sprężynę
Izolujące sprężynę łożysko zawieszenia podnosi wytrzymałość, redukuje hałas i drgania oraz przyczynia się do poprawy komfortu jazdy. Wcielenie w łożysko izolatora sprężyny przekłada się ponadto na zmniejszenie liczby elementów, a tym samym na uproszczenie montażu i zredukowanie łącznych kosztów.

Układy zawieszenia odgrywają dwojaką rolę: oprócz polepszenia hamowania i sterowności dla czynnej ochrony oraz przyjemności prowadzenia pojazdu pilnują one wygody kierowcy i pasażerów, izolując ich w uzasadnionym stopniu od drogowego hałasu, wybojów i wibracji.

Izolujące sprężynę łożysko zawieszenia marki SKF to nowe rozwiązanie, łączące w sobie wszystkie cechy solidnych MSBU oraz izolację sprężyny.

Cechy
  • wbudowana podkładka sprężynująca
  • wiązania chemiczne i mechaniczne
  • spowolnienie zużycia izolatora sprężyny i łożyska

Materiał
  • dobór materiału odpowiednio do szczególnych parametrów decydujących o potrzebach danego zastosowania
  • materiał przystosowany do procesu wtryskowego z myślą o wydajnej produkcji
  • ocena i weryfikacja według obliczeń FEA
  • dopuszczenie na podstawie prób z pełnym zawieszeniem

trzy oczekujące zgłoszenia patentowe
  • Materiał
  • Konstrukcja izolatora
  • Konstrukcja złącza

Korzyści
  • wyeliminowanie hałasu zawieszenia
  • rozwiązanie w pełni zintegrowane, upraszczające montaż
  • zmniejszenie liczby części układu zawieszenia
  • brak niebezpieczeństwa uszkodzenia wskutek przeniknięcia zanieczyszczeń pomiędzy podkładkę i łożysko

Posiadając zakłady produkcyjne i ośrodki badawczo-rozwojowe na całym świecie, SKF oferuje branży motoryzacyjnej wszelkie niezbędne wsparcie.
Za sprawą ponad trzydziestopięcioletniej obecności na owym rynku dysponujemy w tej dziedzinie bogatą, specjalistyczną wiedzą. Połączenie dogłębnej znajomości rzeczy z inżynieryjnym wsparciem czyni nas doskonałym partnerem na potrzeby rozwoju dostosowanych do wymogów klienta rozwiązań łożyskowania przyczyniających się do usprawnienia układów zawieszenia.
SKF logo