Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska kulkowe skośne do zastosowań w układzie napędowym

Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie w pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym przemieszczone względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych.

Wysoka nośność, Optymalnie ukształtowana powierzchnia, Innowacyjna konstrukcja koszyka to niektóre właściwości produktu. Ponadto, zapoznaj się z korzyściami uzyskiwanymi dzięki konstrukcji i parametrom tych łożysk.

Korzyści uzyskiwane dzięki konstrukcji i parametrom w zastosowaniach motoryzacyjnych:
  • Zmniejszone zużycie paliwa
  • Większa trwałość eksploatacyjna środka smarnego
  • Niższa temperatura pracy
  • Wyższe znamionowe prędkości pracy
  • Zmniejszona masa
  • Brak oddziaływania na procesy montażowe
  • Wysoka sztywność

Impact - economic, social and environmental

SKF logo