Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Uszczelnienia zębnika do samochodów dostawczych

Uszczelnienia zębnika do zastosowań w niewymagających warunkach
SKF oferuje uszczelnienia zębnika do samochodów osobowych i dostawczych. Oferowany przez SKF kompletny asortyment uszczelnień zębnika obejmuje rozwiązania o zespolonej konstrukcji. W skład uszczelnienia zębnika o zespolonej konstrukcji wchodzi tuleja regeneracyjna, która stanowi zarazem powierzchnię bieżną uszczelnienia i barierę przeciwdziałającą wnikaniu zanieczyszczeń.

Dzięki zastosowaniu ulepszonej wargi izolującej, promieniowej wargi zabezpieczającej i głównej wargi uszczelniającej uszczelnienia zębnika produkcji SKF cechują się zwiększoną trwałością eksploatacyjną i niezrównaną niezawodnością.

Cechy
  • specjalnie opracowane zaawansowane elastomerowe materiały bazowe zapewniające dużą odporność
  • spiralne i sinusoidalne elementy zapewniające odpowiednie właściwości hydrodynamiczne
  • wargi izolujące promieniowo i osiowo
  • różnorodne rozwiązania konstrukcji obwodu: metal pół na pół z gumą oraz opcje z kołnierzem i bez kołnierza
  • dostępne kasetowe odmiany konstrukcyjne o niewielkich wymiarach, w razie potrzeby wyposażone w tuleję ze stali nierdzewnej

Zalety
  • znakomite uszczelnienie wobec oddziaływania różnych płynów i temperatur
  • zdolność pompowania polepszająca skuteczność uszczelnienia
  • doskonała ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki realizowaniu przez tuleję funkcji odrzutnika i uszczelnienia labiryntowego
  • obwodowy kołnierz ułatwiający montaż uszczelnienia
  • solidne mocowanie metalowo-gumowej konstrukcji 
  • tuleja ze stali nierdzewnej zapewniająca niezrównaną skuteczność w środowiskach korozyjnych
SKF logo