Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska nośne sprzęgła

Wspomaganie realizacji szeregu funkcji sprzęgła

Nośne łożysko kulkowe skośne sprzęgła
Łożyska nośne sprzęgła produkcji SKF wspomagają prowadzenie tarczy dociskowej sprzęgła, ustalanie jej położenia w kierunkach promieniowym i osiowym oraz przenoszenie obciążeń ze sprzęgła podwójnego na wał wejściowy skrzyni biegów. Pozwalają również na występowanie różnicy w obrotach między wałem korbowym i wałem wejściowym skrzyni biegów przy włączaniu sprzęgła. Wybrane cechy konstrukcyjne i korzyści eksploatacyjne:
  • zwiększona trwałość eksploatacyjna
  • duża dokładność obrotu
  • niskie poziomy hałasu i drgań
  • nadzwyczaj zwarta i lekka konstrukcja
  • uszczelnione i wypełnione na cały okres eksploatacji wysokiej jakości smarem odpowiednim do danego zastosowania
  • duża nośność osiowa
  • odporność na bardzo wysokie temperatury
SKF logo