Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska walcowe

Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach wymiarowych i rozmiarach

Większość z nich stanowią łożyska jednorzędowe z koszykiem. Standardowy asortyment SKF uzupełniają łożyska o dużej nośności oraz łożyska jednorzędowe i dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka).

Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe oraz pracować z dużymi przyspieszeniami i prędkościami. Łożyska z pełną liczbą wałeczków zawierają największą możliwą liczbę wałeczków, dzięki czemu nadają się do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie dużą zdolność do przenoszenia obciążeń, typową dla łożysk z pełną liczbą wałeczków, oraz możliwość pracy z dużymi prędkościami, typową dla łożysk z koszykiem.
SKF logo