Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Ustalające prowadnice łożysk

Precyzyjne zazębianie w skrzyniach biegów z obudową wykonaną z lekkiego stopu

Dla zapewnienia stabilności warunków pracy skrzyni biegów niezbędne jest precyzyjne zazębianie kół zębatych, co z kolei wymaga sztywnego podparcia wałów wejściowego i pośredniego. Ustalające prowadnice łożysk mogą pomóc spełnić te warunki w skrzyniach biegów z obudową wykonaną z lekkiego stopu.

Ten wstępnie zmontowany zespół, skonstruowany w celu zminimalizowania skutków różnicowej rozszerzalność cieplnej, składa się z dwóch łożysk zamontowanych w prowadnicy wykonanej z blachy, z osiową płytką ustalającą. Prowadnica jest przykręcana do obudowy skrzyni biegów, co eliminuje konieczność stosowania gniazd pierścienia zewnętrznego i pierścieni osadczych. Korzyści są następujące:
  • Obniżenie kosztów budowy układu
  • Poprawa wydajności eksploatacyjnej
  • Obniżone poziomy hałasu i drgań
  • Bardziej zwarta, lżejsza konstrukcja
  • Konstrukcje optymalizowane przed stworzeniem prototypu
  • Ograniczenie czasu na badania i rozwój
  • Uproszczony montaż
SKF logo