Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Rozrusznik - alternator z napędem pasowym

Podwójna funkcja staje się bardziej funkcjonalna

Łącząc funkcje rozrusznika i alternatora, rozrusznik - alternator (lub prądnica) z napędem pasowym umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji CO2. W układach mikro- lub średnio-hybrydowych, jednostki te zapewniają automatyczną funkcję wyłączania/uruchamiania silnika (stop-start), która jest wykorzystywana, kiedy samochód zatrzyma się na czerwonym świetle lub w korku ulicznym.

Niezależnie od wymagań danego zastosowania i warunków pracy, z jakimi musi się uporać Twoja konstrukcja, rozwiązania SKF mogą okazać się pomocne. Sprawdź poniżej, w jaki sposób łożyska i łożyska z czujnikami SKF mogą pomóc poprawić sterowanie, sprawność energetyczną i niezawodność rozruszników - alternatorów z napędem pasowym.



Rozwiązania

SKF logo