Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska kulkowe SKF eDrive

Zaprojektowane do układów przeniesienia napędu pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Stworzone z myślą o zaspokojeniu potrzeb maszyn elektrycznych o dużej gęstości mocy wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych, łożyska kulkowe SKF eDrive mają szereg zalet i przynoszą wiele korzyści natury konstrukcyjnej i eksploatacyjnej:
  • tarcie mniejsze i mniej zmienne
  • poprawa sprawności maszyn elektrycznych
  • mniej intensywne rozpraszanie ciepła
  • zwiększona wytrzymałość w warunkach dużych prędkości i wysokich temperatur
  • możliwość pracy z większymi prędkościami
  • zwiększona gęstość mocy maszyn elektrycznych
  • poprawa niezawodności akumulatorów
Łożyska kulkowe z gamy SKF eDrive mają energooszczędny koszyk polimerowy oraz bieżnie o zoptymalizowanej geometrii i zawierają dopuszczony do tego szczególnego użytku wysoce trwały smar do szerokiego zakresu temperatury. Wszystkie te cechy przyczyniają się razem do wydłużenia okresu eksploatacji układów przeniesienia napędu i zwiększenia zasięgu pojazdów odpowiadającego jednokrotnemu całkowitemu naładowaniu akumulatora.

Impact - economic, social and environmental

SKF logo