Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zespół łożyskowy SKF z czujnikiem - zespół kodera do silników elektrycznych

Najnowszym rozwiązaniem SKF przyczyniającym się do zwiększenia gęstości mocy silników elektrycznych oraz polepszenia kontroli nad ich sprawnością energetyczną – w tym wydłużenia potencjalnego przebiegu – jest zespół łożyskowy SKF z czujnikiem - zespół kodera do silników elektrycznych.
To nowe rozwiązanie generuje precyzyjne impulsy kodera dla potrzeb dokładnego pomiaru prędkości i kierunku obrotów silnika oraz jego przyrostowej pozycji w czasie rzeczywistym, a przy tym charakteryzuje się niewielkim tarciem oraz oferuje funkcjonalność łożyska wysokoobrotowego.

Scalenie pierścieniowej tarczy magnetycznej z kręcącym się pierścieniem wewnętrznym i czujnikową elektroniką przekłada się na poprawę pomiarowych osiągów, a także na zwiększenie odporności na wahania temperatury i zakłócenia pola magnetycznego.

Cechy
  • Wyjściowy sygnał kodera gwarantujący precyzyjny pomiar prędkości w czasie rzeczywistym
  • Zakres temperatury pracy: od –40 do +150°C
  • Wskaźnik szczytowy dla potrzeb wykrywania przekroczenia wartości zerowej
  • Koder wartości wyjściowej o dokładności okresu 5% i cyklu pracy 50% wyjścia kwadraturowe A, B z przesunięciem fazowym o 90 stopni elektrycznych
Zalety
  • Poprawa sprawności silnika elektrycznego
  • Skalowalne osiągi niezależne od procesu produkcyjnego klienta
  • Doskonała stabilność momentu obrotowego silnika elektrycznego
  • Zoptymalizowany poziom hałasu systemu

Impact - economic, social and environmental

SKF logo