Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Rozrusznik z funkcją stop-start

Współpraca z SKF pierwszym krokiem na drodze do udoskonalenia konstrukcji

Mocowany do bloku silnika rozrusznik z funkcją stop-start wykorzystywano zwyczajowo do przeprowadzania rozruchu silnika zimnego. Współcześnie stosowane urządzenia tego typu również wyłączają i uruchamiają silnik przy zatrzymywaniu pojazdu na światłach i w korkach.

W urządzeniach takich stosowano tradycyjnie elektromagnetyczny zębnik liniowy montowany przy kole zamachowym silnika. W nowszych konstrukcjach wykorzystuje się trwałe połączenie z wałem korbowym za pośrednictwem sprzęgła jednokierunkowego, które usprawnia działanie funkcji stop-start.

Łożyska SKF umożliwiają polepszenie parametrów pracy zespołu w jeszcze większym stopniu – za sprawą obniżenia poziomu hałasu i poprawy niezawodności – niezależnie od typu konstrukcji.

Rozwiązania

SKF logo