Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożysk kulkowych SKF dla turbosprężarek doładowujących

Lepsza sprawność energetyczna i niezawodność

Zespoły łożysk kulkowych SKF dla turbosprężarek doładowujących to wytrzymałe, wysoce precyzyjne zespoły dwurzędowych łożysk kulkowych, które zapewniają lepszą sprawność energetyczną niż tradycyjne łożyska ślizgowe stosowane w większości konstrukcji turbosprężarek doładowujących. Zaawansowane technologie i materiały, takie jak stale do zastosowań lotniczych, ceramiczne kulki łożyskowe i wzmocniona konstrukcja koszyka, sprawiają, że zespół łożyskowy jest odporny na wysokie temperatury i prędkości pracy, dzięki czemu okres eksploatacji turbosprężarki doładowującej zostaje wydłużony.

Impact - economic, social and environmental

SKF logo