Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Magnetyczne koła wyzwalające

Magnetyczne koło wyzwalające
SKF jest renomowanym dostawcą magnetycznych kół wyzwalających dla przemysłu motoryzacyjnego – potwierdza to ich wielomilionowa roczna produkcja. Zakres zastosowań magnetycznych kół wyzwalających ulega obecnie rozszerzeniu: do układów hamulcowych ABS dołączają mechanizmy napędowe i układy przeniesienia napędu.

Koła wyzwalające dostarczają do czujników prędkości i pozycji kątowej silny i dokładny sygnał, a tym samym wspierają działania zmierzające do zmniejszenia zużycia paliwa i ograniczenia do minimum poziomów emisji.

Cechy
  • Wysokie natężenie i rozdzielczość sygnału
  • Odporność na działanie olejów i substancji chemicznych
  • Doskonała wytrzymałość termiczna
  • Dostosowanie szerokości lub śladu współpracy bieguna bez dodatkowych kosztów

Zalety
  • Duża dokładność sygnału wspierająca systemy zarządzania silnikiem
  • Długi okres eksploatacji
  • Zwiększone tolerancje wielkości szczeliny powietrznej i pozycji czujnika
  • Możliwość wykorzystywania koła wyzwalającego w roli powierzchni bieżnej uszczelnienia dla układu kasetowego
  • Możliwość zmniejszenia rozmiaru i obniżenia kosztu czujnika
SKF logo