Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska igiełkowe 

Łożyska igiełkowe to łożyska wałeczkowe, których elementy toczne są cienkie i długie w porównaniu do swojej średnicy. Pomimo niewielkiej wysokości przekroju poprzecznego, łożyska te charakteryzują się dużą nośnością i nadają się szczególnie dobrze do łożyskowań, w których przestrzeń zabudowy w kierunku promieniowym jest ograniczona.
SKF logo