Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska dźwigienek zaworowych SKF

Zwarte, lekkie łożyska wahacza oferowane przez SKF zapewniają wysokie parametry pracy i niezawodność wahacza dzięki wielu zaawansowanym funkcjom:

  • Chropowatość wynosząca osiem mikronów, osiągnięta na pierścieniu zewnętrznym w procesie honowania, zapewnia niskie tarcie i odporność na zużycie
  • W zależności od wymogów danego zastosowania, wałeczki mogą być nieznacznie zatoczone na ich końcach, aby zapobiec występowaniu szkodliwych naprężeń krawędziowych
  • Hartowany indukcyjnie sworzeń wałka i kuty wahacz przyczyniają się do niezawodności działania

Korzyści

  • Lepsza trwałość eksploatacyjna i niezawodność
  • Mniejsze tarcie, hałas i drgania
  • Niższe koszty montażu
  • Możliwość pracy z wyższą prędkością
SKF logo