Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zespoły napinacza paska

Nastaw i zapomnij

Zespoły napinacza paska produkcji SKF zapewniają właściwe napięcie i prawidłowe prowadzenie paska rozrządu. W trakcie montażu regulacji napięcia dokonuje się mimośrodowo lub za pomocą sprężyny oddziałującej na płytkę tylną. Wbudowana sprężyna i układ cierny utrzymują stałe napięcie paska w trakcie pracy silnika.
SKF logo