Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Blok silnika

Duże obciążenia i wibracje

Wałki wyważające są zaprojektowane w celu zmniejszenia poziomu drgań, szczególnie w czterocylindrowych silnikach rzędowych. Z powodu asymetrii ich konstrukcji, w silnikach tych występują samoczynne drgania drugiego rzędu, których nie można wyeliminować, niezależnie od tego, jak dobrze wyważone są wewnętrzne elementy składowe silnika.

Wały korbowe służą do przekształcania ruchu tłoków w płaszczyźnie pionowej na ruch obrotowy wału w płaszczyźnie poziomej. Mogą przy tym występować duże obciążenia, szczególnie w silnikach wysokoprężnych lub silnikach z turbodoładowaniem.

Sprostaj stawianym Ci wymaganiom

SKF może pomóc konstruktorom w rozwiązywaniu tych i innych problemów eksploatacyjnych dotyczących bloku silnika. Zapoznaj się z rozwiązaniami SKF przedstawionymi poniżej, aby stwierdzić, w jaki sposób mogą ograniczyć drgania i zwiększyć trwałość eksploatacyjną wałków wyważających i wałów korbowych.

Rozwiązania

SKF logo