Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Piasta zintegrowana SKF o wysokich parametrach użytkowych

HBU3
W przypadku samochodowych kół zmniejszanie zużycia paliwa i zwiększanie niezawodności wymaga rozwiązań pozwalających na podnoszenie parametrów eksploatacyjnych i redukowanie tarcia. Piasta zintegrowana SKF o wysokich parametrach użytkowych z powodzeniem wywiązuje się z obu tych zadań. W ów zespół SKF wcielono szereg wymienionych poniżej ulepszeń.

Uszczelnienie
  • skuteczność uszczelnienia polepszona dzięki uszczelnieniu trójwargowemu
  • tarcie zmniejszone za sprawą nowej mieszanki gumowej i zoptymalizowanej budowy
  • montażowa stabilność zwiększona wskutek złagodzenia wrażliwości na tolerancje montażu

Smarowanie
  • znaczące uodpornienie bieżni na rdzewienie
  • podniesienie odporności na powstawanie fałszywych odcisków Brinella poprzez udoskonalenie zagęszczacza smaru plastycznego
  • mniej wycieków smaru
  • rozszerzony zakres temperatury pracy

Geometria bieżni
  • podwyższona zdolność do przenoszenia obciążeń wzdłużnych
  • mniejsze naprężenia stykowe
  • zmniejszone naprężenia krawędziowe

Jakość stali
  • nadzwyczaj czysta i jednorodna stal
  • obniżona zawartość tlenu
  • podwyższona jakość stali

Korzyści dla konstruktorów i kierowców

Z punktu widzenia konstruktorów wysoko sprawna piasta zintegrowana SKF stanowi solidne rozwiązanie do kola, które oprze się trudnym warunkom eksploatacji. Zespół ten zmniejsza tarcie uszczelnienia o 25%, co przekłada się na nawet 0,5% ogólnych strat mocy w pojeździe, a tym samym przyczynia do ograniczenia zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla. Z punktu widzenia kierowców zespół zwiększa trwałość eksploatacyjną, ograniczając tym sposobem potrzeby w zakresie utrzymania pojazdu i obniżając ponoszone koszty posiadania.
SKF logo