Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Piasty koła

Innowacyjne rozwiązania piast koła mają swój początek w naszej firmie

asortyment piast zintegrowanych hbu
Od momentu wynalezienia samochodu, firma SKF była pionierem wprowadzającym wszystkie główne, nowatorskie rozwiązania w zakresie technologii piast koła. Piasta zintegrowana, skonstruowana pierwotnie przez SKF w późnych latach 30-tych XX wieku, jest obecnie dominującym rozwiązaniem stosowanym w samochodach osobowych i dostawczych. Należy wspomnieć również o pojawiających się wyzwaniach i typowych problemach. “Wraz z wprowadzaniem coraz ostrzejszych przepisów dotyczących emisji spalin, zainteresowanie wszystkich skupia się na technologii, która ogranicza ciężar elementów i tarcie. SKF może zaoferować lekkie i niskotarciowe piasty zintegrowane oraz moduły integrujące łożyska koła ze współpracującymi elementami w celu jeszcze większego ograniczenia ciężaru”.

Zaufaj SKF

Obecnie, główni światowi producenci samochodów polegają na firmie SKF, która dostarcza im elementy koła i zintegrowane systemy. Niemal 90 milionów pojazdów jeździ na łożyskach i piastach zintegrowanych SKF (od momentu ich zamontowania przez producenta OEM do momentu zamontowania zamiennika) - liczba ta przewyższa łączną liczbę pojazdów z tej grupy, w których zamontowano łożyska i piasty zintegrowane wszystkich innych producentów).

Rodzina rozwiązań SKF piast kół obejmuje obecnie szeroki zestaw, wysoce zaawansowanych rozwiązań. Łącznie, rozwiązania te pomagają poprawić funkcjonalność, niezawodność, sprawność i bezpieczeństwo piast koła.

Rozwiązania

SKF logo