Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Powietrze do zastosowań przemysłowych

Zmienne wymogi określane przez rynek i dotyczące wydajności

Przemysłowe sprężarki powietrzne to "konie pociągowe" nowoczesnego przemysłu wytwórczego, odgrywające zasadniczą rolę w zakładach przemysłu spożywczego i produkcji napojów, zakładach przetwórstwa chemicznego i niezliczonej liczbie innych zakładów. Z powodu rosnącego zapotrzebowania na bardziej czyste powietrze, wyższe ciśnienia sprężania i większą sprawność energetyczną, sprężarki te muszą pracować tak wydajnie, jak nigdy wcześniej.

Sprostaj temu wyzwaniu razem z SKF

SKF może pomóc producentom OEM i użytkownikom spełnić wymogi określane przez rynek i dotyczące wydajności. Niezależnie od tego, czy musisz unowocześnić starszą sprężarkę tłokową, zaprojektować bardziej wydajną sprężarkę odśrodkową, lub jeszcze bardziej udoskonalić wydajną energetycznie i oszczędną sprężarkę śrubową, rozwiązania SKF mogą Ci w tym pomóc.

Typy sprężarek

SKF logo