Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska do sprężarek gazów bogatych w wodór

Rozwiązania SKF wspomagające sprężarki w obsłudze gazów technologicznych bogatych w wodór

v7_c_2319_l5davc444-c0001
Wyzwanie
W ramach przedsięwzięcia mającego na celu zwiększenie produkcji, poprawę wydajności i spełnienie nowych standardów środowiskowych amerykańska rafineria o przepustowości 75 000 baryłek dziennie postanowiła włączyć do eksploatacji siedem olejowych sprężarek jednośrubowych. Sprężarki te miały posłużyć do sprężania gazów technologicznych bogatych w wodór.

Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia, operatorzy rafinerii spodziewali się problemów z łożyskowaniami wynikających ze skraplania. Z myślą o dopilnowaniu wysokiej niezawodności pomimo występowania gazów technologicznych bogatych w wodór rafineria zwróciła się o pomoc do SKF.

Rozwiązanie zaoferowane przez SKF
Inżynierowie SKF zaproponowali zainstalowanie łożysk tocznych z wysoko wytrzymałymi pierścieniami ze stali nierdzewnej, ceramicznymi elementami tocznymi i koszykami wykonanymi z polieteroeteroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem szklanym oraz zastosowanie specjalnego smaru, który w jeszcze większym stopniu zwiększyłby odporność na korozję. Te zindywidualizowane działania modernizacyjne zapoczątkowano w roku 2006 i ukończono w ciągu dwóch lat.

Rezultat
Zaawansowane łożyskowania SKF okazały się nadzwyczaj niezawodne: w momencie sporządzania tej informacji miały za sobą ponad 14 000 godzin pracy na przestrzeni trzech i pół roku.

SKF logo