Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespół koła pasowego SKF E

Zintegrowane czujniki umożliwiają automatyczne pozycjonowanie masztu

Zaprojektowany do kontrolowania wysokości lub długości masztu zespół koła pasowego SKF E ułatwia automatyczne pozycjonowanie masztu w pojazdach przemysłowych. Czujniki elektroniczne, które mierzą wysokość lub długość masztu, prędkość i przyspieszenie, są zintegrowane z łożyskiem.

Kiedy maszt jest podnoszony i opuszczany, zespół przesyła sygnał do sterownika. Sygnał jest przekształcany na dokładne wartości pomiarowe, które mogą być wyświetlane w formie cyfrowej. Można zaprogramować wiele wysokości podnoszenia masztu, co umożliwia mniej doświadczonym operatorom pracę z maksymalną wydajnością, co przekłada się na jeszcze większą produktywność.

Wytrzymała konstrukcja typu „plug-and-play” (zespół w pełni złożony i gotowy do montażu na maszynie)

Zespół koła pasowego SKF E łączy w sobie inteligentną technologię czujników z prostotą gotowych do montażu i eksploatacji elementów (rozwiązanie typu „plug-and-play”). Zwarta, solidna konstrukcja sprawia, że zespół pracuje niezawodnie w trudnych warunkach dużego zapylenia i silnych drgań. Mała liczba elementów składowych zespołu również poprawia jego niezawodność i ogranicza koszty.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
SKF logo