Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania dla siłowników hydraulicznych

Coraz ostrzejsze wymagania dotyczące parametrów pracy

Producenci OEM i użytkownicy końcowi wymagają, aby układy hydrauliczne stosowane w maszynach budowlanych działały w sposób tak wydajny, jak nigdy wcześniej.

Użytkownicy końcowi potrzebują przyjaznych dla środowiska układów hydraulicznych, które zapewniają dłuższy czas sprawności, przy niższych wymaganiach konserwacyjnych i jak najniższych kosztach eksploatacji. Aby ograniczyć ilość reklamacji i skutecznie konkurować na zatłoczonym rynku, producenci OEM muszą dostarczać układy, które pracują w sposób szczelny przy wysokich prędkościach i ciśnieniach.

Spełniaj te wymagania razem z SKF

Rozwiązania SKF dla siłowników hydraulicznych spełniają szereg specyfikacji określających parametry pracy oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska. Asortyment bezobsługowych i praktycznie niewymagających konserwacji rozwiązań SKF dla siłowników hydraulicznych obejmuje kilka komponentów o wysokiej trwałości eksploatacyjnej: 
  • Pełny asortyment uszczelnień hydraulicznych
  • Specjalistyczne materiały na uszczelnienia/konstrukcje uszczelnień
  • Samosmarujące i uszczelnione łożyska ślizgowe przegubowe
  • Samosmarujące tuleje połączone w uszczelnieniami
  • Łożyska toroidalne CARB® lub łożyska baryłkowe

Uszczelnienia hydrauliczne

SKF logo