Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Układ napędowy i podwozie

Równowaga pomiędzy dużą mocą, niskimi wymaganiami obsługowymi i koniecznością przenoszenia dużych obciążeń

Samochód wywrotka
Konstrukcje układów napędowych i podwozi maszyn budowlanych charakteryzują się tym, że muszą zapewniać maksymalną gęstość mocy i minimalne straty mocy – nawet podczas pracy w trudnych warunkach i przenoszenia dużych obciążeń. Aby zapewnić rentowność, zastosowania te muszą charakteryzować się niskimi wymaganiami konserwacyjnymi, wysoką wydajnością oraz zapewniać maksymalny komfort pracy i bezpieczeństwa operatora.
SKF może pomóc spełnić te wymagania
SKF może sprostać tym wymaganiom oferując szeroki asortyment wysokowydajnych, bezobsługowych rozwiązań opracowanych w oparciu o kompetencje w zakresie łożysk, uszczelnień, smarowania i czujników.

Oferujemy kompletną serię standardowych i zindywidualizowanych rozwiązań przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach i zapewniających wysoką wydajność. Dodatkowo, nasza gruntowna wiedza na temat zastosowań może pomóc producentom OEM ograniczyć koszty konserwacji i skrócić czasy montażu. Dla zapewnienia większej rentowności, rozwiązania SKF są bezobsługowe i ułatwiają zmniejszenie wymiarów podzespołów.

Rozwiązania

SKF logo