Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska izolowane

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami powodowanymi przez prądy błądzące

Dążenie do stosowania elektrycznych napędów kół sprawia, że łożyska muszą działać prawidłowo w warunkach oddziaływania wysokich temperatur, wstrząsów i drgań oraz prądów błądzących. Łożyska hybrydowe SKF mogą poradzić sobie w takich warunkach.

Korzyści z zastosowania ceramicznych elementów tocznych

Łożyska hybrydowe SKF zapewniają producentom OEM liczne korzyści wynikające z zastosowania ceramicznych elementów tocznych. Izolacja elektryczna zapewniana przez te łożyska praktycznie eliminuje ryzyko erozji elektrycznej w miejscach styku elementów tocznych, nawet w warunkach słabego smarowania. Niskie tarcie i siły odśrodkowe umożliwiają pracę z większymi prędkościami. Użytkownicy końcowi ostatecznie czerpią korzyści dzięki wydłużeniu okres eksploatacji i ograniczeniu kosztów w całym okresie eksploatacji.
SKF logo