Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Siłowniki elektromechaniczne

Elastyczna, oszczędna opcja

Siłowniki elektromechaniczne
W maszynach budowlanych, siłowniki elektromechaniczne służą do podnoszenia i opuszczania ładunków, sterowania przepustnicą i osią przegubu i do regulacji urządzeń. Stanowią one oszczędną opcję konstrukcyjną w przypadkach, kiedy przestrzeń montażowa jest ograniczona, ładunki są zbyt lekkie, aby stosować rozwiązanie hydrauliczne lub ładunki są zbyt ciężkie, aby podnosić i opuszczać je ręcznie.

Dzięki szerokiemu asortymentowi i zwartej konstrukcji, siłowniki elektromechaniczne SKF stanowią zoptymalizowane, bezobsługowe rozwiązanie. Solidna konstrukcja zapewnia wysoką niezawodność nawet w trudnych warunkach otoczenia. Automatyzacja działania zmniejsza również zmęczenie operatora i poprawia bezpieczeństwo, a opcja zdalnego sterowania zapewnia jeszcze większą wydajność.
SKF logo