Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania dla złączy wahliwych

Minimalna konserwacja; maksymalne osiągi

Rozwiązania dla złączy wahliwych
Bardzo duża ilość złączy wahliwych stosowanych w maszynach budowlanych, takich jak ładowarki kołowe, koparki lub koparko-ładowarki, sprawia, że ich dosmarowywanie jest czasochłonne i drogie. Aby wyeliminować ten problem, firma SKF opracowała asortyment łożysk bezobsługowych lub charakteryzujących się wydłużonymi okresami międzyobsługowymi dla szerokiej gamy połączeń wahliwych.

Rozwiązania SKF obejmują łożyska ślizgowe przegubowe i łożyska oczkowe TX o wysokiej sprawności z uszczelnieniami LS przystosowanymi do pracy przy dużych obciążeniach oraz uszczelnione łożyska baryłkowe i uszczelnione łożyska toroidalne CARB. Zastosowanie uszczelnień dostosowanych do pracy przy dużych obciążeniach oraz smarowania suchego/smarowania jednorazowego na cały okres eksploatacji pozwala wyeliminować uszkodzenia łożysk powodowane przez zanieczyszczenia lub słabe smarowanie. To niezawodne rozwiązanie oferowane przez SKF zwiększa wydajność i ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne.
SKF logo