Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska ślizgowe przegubowe

Łożyska ślizgowe przegubowe TX
Bezobsługowe rozwiązanie SKF do łożyskowania sworznia zwrotnicy (element łączący w układzie kierowania) obejmuje łożysko ślizgowe przegubowe ze specjalnie opracowanym uszczelnieniem. Łożysko nie wymaga stosowania środka smarnego i jest całkowicie zamienne z łożyskami ślizgowymi typu stal po stali.

Ograniczenie kosztów i zagrożeń dla środowiska naturalnego

Dla użytkownika końcowego, oszczędności kosztów mogą być znaczne, ponieważ wyeliminowany jest czas przestoju potrzebny na wykonanie dosmarowywania. Tak samo wyeliminowane zostaje ryzyko awarii na skutek niewłaściwego smarowania lub jego braku. Brak konieczności smarowania oznacza również ograniczenie zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z niebezpieczeństwa wycieku smaru. W ostatecznym rezultacie, rozwiązanie to zapewnia wyższą niezawodność i wydajność.
SKF logo