Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska odporne na drgania

Lepsze przenoszenie drgań przez bębny walców drogowych

W przypadku walców drogowych, które wykorzystują bębny wibracyjne do poprawy wydajności ubijania nawierzchni, znalezienie łożyska, które pomoże zapewnić wydajność i niezawodność bębna jest kwestią zasadniczą. Uwzględniając fakt, że drgania wywierają negatywny wpływ na bęben (ograniczona trwałość eksploatacyjna, moc i wydajność), znalezienie rozwiązania łożyska łagodzącego te negatywne oddziaływania pomoże producentom stworzyć maszynę wyróżniającą się na rynku. Mogą w tym pomóc rozwiązania SKF dla układów wibracyjnych.

Solidne, przyjazne dla środowiska rozwiązanie, które zwiększa niezawodność

Grupa łożysk odpornych na drgania obejmuje specjalnie opracowane łożyska dla zastosowań, w których występują drgania:
  • Łożyska baryłkowe SKF Explorer (VA 405)
  • Łożyska baryłkowe SKF Explorer z powierzchnią otworu pokrytą politetrafluoroetenem (PTFE) (VA 406)
  • Łożyska walcowe SKF Explorer

Doskonałe właściwości walcowych i baryłkowych łożysk SKF zapewniają lepsze parametry pracy i niezawodność, zarówno na drodze jak i na rynku zbytu. Utwardzane powierzchniowo koszyki łożysk i pierścienie prowadzące, mniejsze tolerancje zewnętrzne i bicie, zoptymalizowany luz wewnętrzny i inne zalety pomagają łożyskom znosić oddziaływanie wyjątkowo silnych drgań.
SKF logo