Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Narzędzia i sprzęt budowlany

Wydajność prac budowlanych na najwyższym poziomie

Smarownica z zasobnikiem zainstalowana na młocie hydraulicznym
Narzędzia i sprzęt budowlany są bezpośrednio i stale narażone na oddziaływanie najtrudniejszych warunków występujących na placu budowy.

Aby zapewnić wydajność i rentowność swojej działalności, użytkownicy końcowi potrzebują narzędzi wymagających minimalnej konserwacji i zapewniających maksymalną trwałość eksploatacyjną. Aby z zyskiem dostarczać takie narzędzia na rynek, producentom OEM potrzebne są bardziej wytrzymałe, zintegrowane i wstępnie zmontowane rozwiązania.

SKF może w tym pomóc

SKF może sprostać wymaganiom użytkowników końcowych oraz producentów OEM oferując wysokowydajne, bezobsługowe rozwiązania. Wykorzystując powiązane kompetencje w zakresie łożysk, uszczelnień, smarowania i czujników, rozwiązania SKF pomagają poprawić wydajność i niezawodność narzędzi na placu budowy. Ponadto, zintegrowane rozwiązania SKF upraszczają montaż oraz zmniejszają ilość reklamacji i ograniczają ich koszty.

Rozwiązania

SKF logo