Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarownica SKF z napędem hydraulicznym

Ręczne smarowanie może być kosztowne

Ręczne smarowanie hydraulicznego sprzętu budowlanego jest czasochłonne i często niebezpieczne. Nieprawidłowe lub zbyt rzadko wykonywane smarowanie może spowodować uszkodzenia końcówek roboczych, tulejek i innych elementów, opóźniając w ten sposób realizację prac i zwiększając koszty napraw.

Wytrzymałe rozwiązanie SKF umożliwia automatyzację smarowania

Smarownica SKF z napędem hydraulicznym eliminuje potrzebę częstego, ręcznego smarowania sprzętu dzięki temu, że automatycznie dostarcza właściwą ilość odpowiedniego środka smarnego w odpowiednim czasie.

Smarownica, wyposażona w pompę o opatentowanej konstrukcji i szybkowymienny zasobnik z pastą smarującą dla końcówek roboczych, pomaga zmniejszyć koszty konserwacji, zwiększyć dostępność sprzętu, ograniczyć ryzyko nieplanowanych przestojów i wydłużyć odstępy międzyobsługowe.

Zakres zastosowań obejmuje szereg hydraulicznie napędzanych urządzeń budowlanych, takich jak:
  • Młoty
  • Kruszarki
  • Pulweryzatory (rozdrabniarki)
  • Nożyce
  • Chwytaki wieloszczękowe
SKF logo