Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Lepsze parametry gęstości mocy

Lepsze zarządzanie mocą oznacza większe korzyści

Na poziomie maszyny, producenci opracowują sposoby bardziej efektywnego zarządzania mocą i ograniczenia strat ubocznych. SKF pomaga producentom OEM spełnić te wymagania oferując wysoce niezawodne, dostosowane do określonej funkcji rozwiązania.

Nasze unikalne kompetencje w zakresie ulepszania parametrów gęstości mocy bazują na wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi symulacyjnych, które pomagają opracować rozwiązania charakteryzujące się optymalną równowagą pomiędzy ciężarem/wielkością i uzyskiwaną energią. Jest to jeszcze jeden ze sposób, w jaki wiedza SKF pomaga producentom OEM zapewnić optymalną wartość dla klienta.

Rozwiązania

SKF logo