Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Tuleje z włókien zwijanych

Rzeczywiście umożliwiają pracę przy smarowaniu suchym

Ziemia
W celu stworzenia przewagi konkurencyjnej oferowanych produktów, producenci OEM poszukują sposobów wydłużenia okresów międzyobsługowych lub wyeliminowania konieczności obsługi maszyn i ograniczenia całkowitych kosztów ich posiadania. Mogą w tym pomóc samosmarujące i bezobsługowe rozwiązania SKF. Te rozwiązania SKF, obejmujące asortyment tulei, łożysk i uszczelnień, rzeczywiście umożliwiają pracę przy smarowaniu suchym w wielu zastosowaniach.

Bezobsługowe i odporne na korozję rozwiązanie oferowane przez SKF przeznaczone dla czopa czołowego osi jest wynikiem połączenia wiedzy z zakresu łożysk i uszczelnień. To wytrzymałe rozwiązanie, stanowiące połączenie tulei z włókien zwijanych serii PWM i zgarniacza SKF, może przenosić duże obciążenia i pracuje w niezawodny sposób w środowiskach, w których występują zanieczyszczenia i czynniki powodujące korozję. Oprócz ograniczenia czasu przestoju maszyny, to rozwiązanie SKF pozwala operatorowi skupić się tylko na pracy zapewniającej wartość dodaną.
SKF logo