Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska ślizgowe SKF o wydłużonej trwałości

Produkowane z wysokiej jakości stali węglowo-chromowej w celu zminimalizowania ryzyka korozji, łożyska ślizgowe SKF o wydłużonej trwałości stanowią niewymagającą smarowania alternatywę dla rozwiązań, gdzie konieczne jest częste uzupełnianie środka smarnego w łożysku. Nietoksyczny smar plastyczny wypełnia łożysko, które następnie jest uszczelniane za pomocą wzmacnianego wkładką stalową trzywargowego uszczelnienia na ciężkie warunki pracy SKF LS, co zapewnia wysoką jakość działania przed długi czas.

W przypadku aplikacji, gdzie występują umiarkowane poziomy zanieczyszczeń, Łożyska ślizgowe SKF o wydłużonej trwałości będą pracowały przynajmniej tak długo, jak standardowe łożyska ślizgowe przegubowe typu stal po stali. Wynik? Wydłużone okresy międzyprzeglądowe pojazdu oraz większa trwałość eksploatacyjna łożyska dla zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania.

Impact - economic, social and environmental

SKF logo