Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Silniki elektryczne do pojazdów elektrycznych

Pojazdy elektryczne i hybrydowe stanowią wciąż rozwijającą się alternatywę dla tradycyjnych pojazdów pasażerskich napędzanych silnikami spalinowymi. Potrzeba wydajnych, zwartych i odpornych maszyn elektrycznych, takich, jak silniki trakcyjne lub generatory rozruchowe stale narasta; trwają wysiłki w celu opracowania pełnego łańcucha wartości dla osiągnięcia tych celów.

SKF opracowała gamę innowacyjnych rozwiązań dla rynku pojazdów elektrycznych i hybrydowych, które umożliwiają budowę odpornego i wydajnego elektrycznego układu przeniesienia napędu dla pojazdów (E-powertrain). Główne korzyści jakie zapewniają te rozwiązania to:

  • Sprawność energetyczna
  • Zwarta konstrukcja
  • Łatwość montażu
  • Odporność mechaniczna i elektryczna

Zastosowania

SKF logo