Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Silniki elektryczne i generatory

Poszukujesz dostawcy rozwiązań o wyjątkowych kwalifikacjach?

Nie szukaj dalej niż w SKF. Nasze rozwiązania powstają w oparciu o rozległe doświadczenie w samej branży silników elektrycznych oraz o doświadczenie w zakresie aplikacji w różnych branżach przemysłu stosujących silniki elektryczne, w tym, oczywiście, także wiedzę uzyskaną w naszych własnych fabrykach.

Skorzystaj z potęgi SKF

SKF pomaga klientom OEM spełniać coraz wyższe wymagania w zakresie jakości produktów, krótszych czasów dostawy i lepszego wsparcia technicznego. W przypadku użytkowników końcowych, narzędzia, technologie i usługi SKF umożliwiają zwiększenie całkowitej sprawności i redukcję całkowitych kosztów eksploatacji. Od małych silników katalogowych i silników do wózków widłowych po bardzo duże silniki elektryczne, rozwiązania SKF mogą pomóc:
  • zwiększyć sprawność
  • zmniejszyć nakłady na utrzymanie ruchu
  • wydłużyć okres eksploatacji
  • zmniejszyć ryzyko uszkodzeń w zastosowaniach elektrycznych
  • poprawić wsparcie techniczne

SKF logo