Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

In Focus

  • 2017 kwiecień 07

    Marzą ci się niezawodne osiągi zasobów?

    Przeczytaj o dziewięciu polach dalszej poprawy. W dzisiejszym środowisku przemysłowym nie sposób uniknąć starzenia się zasobów, czemu towarzyszy, kiedy to tylko możliwe, rewidowanie wycen i odwlekanie inwestycji. Na działy utrzymania ruchu i niezawodności wywiera się presję zachowania funkcjonalności starzejących się zasobów przez określony czas w ustalonych warunkach eksploatacji.
  • 2017 styczeń 25

    Dlaczego higiena budowy łożysk ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa żywności

    Nacisk położony na kwestie higieny przy projektowaniu sprzętu może odegrać kluczową rolę w kontekście zapanowania nad bezpieczeństwem wytwarzanych produktów spożywczych. Jednakże zastosowanie nazbyt szerokiej perspektywy – bez szczególnego uwzględnienia higienicznej budowy elementów układu – może zagrozić rozprzestrzenieniem się bakterii…
  • 2016 listopad 22

    Aspekty zrównoważonego rozwoju

    W dążeniach do zrównoważenia rozwoju decydujące znaczenie mają detale. Osiąganie wyśrubowanych celów na polu ochrony środowiska naturalnego może wymagać od przedsiębiorstw przemysłu spożywczo-napojowego wzmagania koncentracji na niuansach utrzymania ruchu i eksploatacji.
SKF logo