Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Śruby toczne kulkowe i wałeczkowe SKF

Wzrost osiągów i niezawodności precyzyjnych układów napędu

Śruby toczne kulkowe i wałeczkowe SKF
Śruby toczne kulkowe i wałeczkowe SKF oferują optymalne rozwiązanie w wielu aplikacjach wymagających zastosowania precyzyjnych układów napędu. Śruby, układy prowadnic i wiele innych podzespołów można wykonać ze stali nierdzewnej i zaprojektować tak, aby wytrzymywały pracę w środowiskach korozyjnych i zapewniały niezawodność w długim okresie eksploatacji.

SKF może pomóc zoptymalizować osiągi przez wykonanie podzespołów na indywidualne zamówienie – na przykład poprzez specjalną obróbkę wielowpustów śrubowych, wypustów, regulację obciążeń wstępnych i wiele innych. Śruby toczne kulkowe i wałeczkowe SKF są dostępne w wykonaniach z wielu różnych materiałów, ponadto możliwych jest wiele kombinacji podzespołów, rozmiarów śrub i konstrukcji nakrętek wieńcowych.
SKF logo