Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska liniowe kulkowe SKF

Prosty, oszczędny system prowadzenia wału

Łożyska liniowe kulkowe SKF
Łożyska liniowe kulkowe SKF zapewniają ruch o małym tarciu i praktycznie nieograniczonym skoku. Oferując szeroki asortyment dostępnych łożysk liniowych kulkowych i akcesoriów SKF może udzielić wsparcia przy konstruowaniu i budowie prostego, oszczędnego systemu prowadzenia liniowego dostosowanego do wymagań różnorodnych aplikacji.

Łożyska liniowe kulkowe SKF są dostępne w dwóch zakresach rozmiarów – kompaktowym, zgodnym z normą ISO 1 i do pracy w trudnych warunkach, zgodnym z normą ISO 3. Oba zakresy obejmują wiele typów łożysk, które mogą zapewnić szereg korzyści eksploatacyjnych:
  • większa niezawodność – łożyska samonastawne dostosowują się do niedokładności maszyny
  • długi okres eksploatacji i zmniejszony dostęp zanieczyszczeń w wyniku zastosowania skutecznych uszczelnień
  • odporność na korozję dostępna dla większości wariantów łożysk
  • lepsza dokładność pracy przy zastosowaniu regulowanego obciążenia wstępnego
SKF logo