Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Miniaturowe profilowane prowadnice szynowe SKF

Dokładne, powtarzalne ruchy cykliczne przy minimalnym zapotrzebowaniu na przestrzeń montażową

Miniaturowe profilowane prowadnice szynowe SKF
Asortyment profilowanych prowadnic szynowych SKF obejmuje całą gamę rozmiarów, karetek i akcesoriów, dostępnych dla różnych obciążeń wstępnych i klas dokładności. Ponadto mogą one działać z praktycznie nieograniczonym skokiem. W rezultacie otrzymujemy asortyment profilowanych prowadnic szynowych SKF spełniający potrzeby praktycznie każdej aplikacji. Ich cechy eksploatacyjne i zalety obejmują:
  • doskonałe osiągi – duże przyspieszenia, wstępne obciążenie, sztywność i możliwość samoregulacji prowadzą do wydłużenia okresu eksploatacji
  • odporność na korozję – wszystkie części układu są wykonane ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
  • łatwość konserwacji – otwory smarowe w nasadkach wózka ułatwiają smarowanie układu
  • niskie tarcie i płynna praca pozbawiona drgań ciernych

SKF logo