Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Profilowane prowadnice szynowe SKF

Dokładne, powtarzalne ruchy cykliczne dla praktycznie każdej aplikacji

Profilowane prowadnice szynowe SKF
Asortyment profilowanych prowadnic szynowych SKF obejmuje całą gamę rozmiarów, karetek i akcesoriów, dostępnych dla różnych obciążeń wstępnych i klas dokładności. Ponadto mogą one działać z praktycznie nieograniczonym skokiem. W rezultacie otrzymujemy asortyment profilowanych prowadnic szynowych SKF spełniający potrzeby praktycznie każdej aplikacji. Ich cechy eksploatacyjne i zalety obejmują: 
  • zwiększoną sprawność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji karetek
  • wydłużony okres eksploatacji dzięki skutecznym systemom uszczelnień
  • Poprawa niezawodności 
  • możliwości samoregulacji kompensujące niewspółosiowość szyn
  • niskie tarcie i płynna praca pozbawiona drgań ciernych
SKF logo