Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Ultraodporne na korozję uszczelnione łożyska kulkowe zwykłe MRC

Ultraodporne na korozję łożysko kulkowe zwykłe MRC

W skrajnych i bardzo trudnych warunkach eksploatacji ultraodporne na korozję uszczelnione łożyska kulkowe zwykłe MRC zapewniają niezrównaną odporność na korozję, zwiększoną trwałość zmęczeniową i znacznie polepszoną niezawodność.

Te innowacyjne łożyska doskonale sprawdzają się w ujemnych temperaturach, w obecności wilgoci oraz w warunkach ściernych i korozyjnych, i mogą przyczynić się do obniżenia ponoszonych kosztów oraz podniesienia zdolności produkcyjnej.

Najważniejsze cechy z punktu widzenia odporności na korozję i bezpieczeństwa żywności

  • Pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny wykonane z odpornej na korozję wysokoazotowej stali nierdzewnej (HNCR).
  • W połączeniu z ceramicznymi kulkami, ultraodporne na korozję uszczelnione łożyska kulkowe zwykłe MRC znacznie przewyższają pod względem odporności na korozję i trwałości zmęczeniowej łożyska wykonywane ze standardowej stali łożyskowej wysokochromowej i standardowej łożyskowej stali nierdzewnej.
  • Wzmocnienia uszczelnień i koszyki wykonane ze stali nierdzewnej.
  • Łożyska napełnia się wysokiej jakości smarem plastycznym, odpowiednim do zastosowań w warunkach przetwórstwa żywności i napojów, zaliczonym przez NSF do kategorii H1.
  • Uszczelnienia wytwarza się z syntetycznego kauczuku, barwionego na niebiesko dla zagwarantowania wzrokowej wykrywalności na wypadek przedostawania się ich fragmentów do strumienia produkowanej żywności, a przy tym zgodnego z wymaganiami przepisów amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).

Łożyska te można zamawiać także z wypełnieniem Solid Oil.

Ultraodporne na korozję uszczelnione łożyska kulkowe zwykłe MRC stanowią niezawodne rozwiązanie o cechach gwarantujących bezpieczeństwo żywności w trudnych warunkach eksploatacji.

Zobacz pełny asortyment produktów (ilustr. 1)
SKF logo