Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zindywidualizowane rozwiązania z zakresu uszczelnienia jako standard – Homogenizatory

Podniesienie parametrów pracy względem konwencjonalnych konstrukcji

Uszczelnienie H1R
Uszczelnienie H1R

Zestaw uszczelnienia strzałkowego SKF H1R to rozwiązanie inne od konwencjonalnych elastomerowych zespołów uszczelniających typu strzałkowego, wykonane z materiałów opierających się wpływowi produktów ściernych, potencjalnie niesprzyjających nasmarowaniu. 

Korzyści:

  • poprawa trwałości eksploatacyjnej uszczelnień
  • skrócenie średniego czasu międzyawaryjnego (MTBF)
  • zmniejszenie wymaganej częstotliwości i obniżenie kosztów planowanych wymian węzła uszczelniającego

Konstrukcja uproszczona lecz skuteczna

Uszczelnienie H2R
Uszczelnienie H2R

SKF H2R do homogenizatorów to wysoce skuteczne kompozytowe uszczelnienie tłoczyska dociskane pierścieniem o przekroju okrągłym, ze sprężystym elementem czynnym oraz dostosowującym się do nacisku pierścieniem oporowym. Specjalna geometria i zaawansowany materiał nadają uszczelnieniom H2R bardzo dużą odporność na nacisk i niezrównane właściwości poślizgu w cieczach na bazie wody i produktach spożywczych.

Korzyści:

  • wydłużenie okresu eksploatacji uszczelnień za sprawą odporności materiału uszczelniającego na tarcie i ścieranie
  • duża łatwość czyszczenia dzięki użyciu pojedynczego elementu dynamicznego z krawędziami uszczelniającymi wielopunktowo
SKF logo