Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe SKF do frytkownic

Smarowanie łożysk z wykorzystaniem oleju do smażenia

Zespół łożyskowy do frytkownicy (1)

Cechujące się specjalną budową koszyka wykonanego z wysokotemperaturowych tworzyw sztucznych i wyposażone w elementy łożyskowe ze stali nierdzewnej, łożyska SKF przyczyniają się do poprawy niezawodności komercyjnych frytkownic.

Ich budowa pozwala w takich zastosowaniach olejowi spożywczemu przenikać do wnętrza łożysk i pełnić tam funkcję skutecznego środka smarnego. Konstrukcja ta opiera się zarazem wnikaniu do wnętrz łożyskowań ciał obcych.

Technologia ta pozwoli Ci:

  • eksploatować łożyska przez nawet 16 000 godzin;
  • wyeliminować potrzebę każdorazowego dosmarowywania łożysk po wygotowaniu sprzętu sodą żrącą;
  • uniknąć zanieczyszczania oleju technologicznego na skutek wymywania smaru plastycznego w procesach;
  • polepszyć odporność na korozję w niesprzyjającym środowisku pracy frytkownic.

Korzyści przyniesie Ci:

  • obniżenie ponoszonych kosztów utrzymania ruchu i wymian łożysk;
  • poprawa niezawodności – zmniejszenie liczby nieplanowanych przestojów powodowanych awariami łożysk;
  • praca bez konieczności dosmarowywania, sprzyjająca profilaktyce czynnej w zakresie bezpieczeństwa żywności.
SKF logo