Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły SKF do pieców do wypieku wafli

Cztery lata pracy przez całą dobę każdego dnia tygodnia bez dosmarowywania

Zespoły SKF do pieców do wypieku wafli
Zespoły SKF do pieców do wypieku wafli
Zespoły SKF do pieców do wypieku wafli
Zespoły SKF do pieców do wypieku wafli zapewniają dokładnie to – w ramach rozwiązania przyjaznego standardom HACCP (analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli). Zintegrowane, niewymagające dosmarowywania zespoły marki SKF do pieców do wypieku wafli składają się z koła nośnego i zespołu wałka wierzchniego do form piekarskich. Ich unikalny grafitowy koszyk ma właściwości samosmarujące, co czyni je rozwiązaniem przyjaznym środowisku i zgodnym z wymaganiami HACCP. Inne zalety:
  • podniesienie zdolności produkcyjnej przy ograniczeniu wymagań w zakresie utrzymania ruchu
  • poprawa bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie skapywania smaru
  • obniżenie ponoszonych kosztów operacyjnych i środowiskowych – nigdy więcej wydatków na dosmarowywanie i usuwanie smaru
  • prosty i szybki montaż w ramach modernizacji
Zespoły do pieców do wypieku wafli są dostępne w wykonaniach ze stali nierdzewnej i z powłoką z fosforanu manganu, na wały w rozmiarach 25 i 30 mm.
SKF logo