Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zmywarki do naczyń

Miarą sprawności zmywarki do naczyń jest liczba cykli zmywania na kilowatogodzinę pobranej energii elektrycznej. Około 80% całkowitej ilości energii pobieranej przez zmywarkę jest wykorzystywane do podgrzania wody. Chcąc poprawić sprawność, wiele wysiłku włożono w prace nad zmniejszeniem ilości zużywanej wody. Liczba i rozmieszczenie ramion spryskiwaczy są tak zaprojektowane, aby każde naczynie opuszczające zmywarkę było lśniąco czyste.

Zazwyczaj zmywarki są umieszczane w kuchni. Dlatego też wymagania dotyczące hałasu i drgań wytwarzanych przez te maszyny są surowe. Jest to widoczne w nowszych maszynach, które odznaczają się obniżonym poziomem hałasu, w wielu przypadkach poniżej 45 dB.

Stosowane w zmywarkach łożyska powinny spełniać wymagania techniczne w zakresie:

  • wysokiej skuteczności zmywania
  • trwałości eksploatacyjnej
  • niskiego poziomu drgań i hałasu

Różne konstrukcje

Niektóre zmywarki do naczyń zawierają tylko jedna pompę wody, napędzaną jednofazowym silnikiem indukcyjnym i pracującą zarówno podczas zmywania, jak i podczas wypompowywania wody. W innych przypadkach stosowane są dwie pompy, jedna działająca podczas cyklu zmywania, a druga jedynie podczas odprowadzania wody.

SKF może zaoferować wiele rozmaitych produktów przydatnych w każdym z tych dwóch przypadków.

Rozwiązania

SKF logo