Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Kauczukowe uszczelnienie osiowe dla pomp wodnych

Uszczelnienieosiowe wykonane z kauczuku umożliwia zmniejszenie liczby podzespołów, zmniejszenie przestrzeni zajmowanej w kierunku osiowym, oraz bardzo prosty montaż. Elastyczność kauczuku umożliwia wykorzystanie różnych geometrii zapewniających zmniejszenie zajmowanej przestrzeni. Konstrukcja warg osiowych jest w stanie zrównoważyć niewspółosiowość i bicie osiowe.

Kauczuk wykorzystywany w tego rodzaju aplikacjach odznacza się małym tarciem.

SKF logo